EPIC® POWERLOCK Krimpkontakter

Kontaktelement, verktyg och tillbehör för cirkulära kontaktdon

EPIC® POWERLOCK 660A krimpkontakter från 35mm2 upp till 240mm²

  • Max krimp 660 A
  • Får inte kopplas ihop med en skruvansluten (400 A)
  • Made in Europe
No data available for display
Art nr BenämningVersionCrimpmåttFörp.Enhet

Pris

M12 gängstolpe kontakt, inklusive kontaktlåsstift
Hona - för konstruktionen A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12Drain-kontakt med M12-gänga, lämplig för kabelskor-1
Hane - för konstruktionen A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12Source-kontakt med M12-gänga, lämplig för kabelskor-1
Krimpkontakt, inklusive kontaktlåsstift
Hane - för konstruktionerna D6 C och A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 3535 mm²351
44420291
POWERLOCK QCM 5050 mm²501
44420292
POWERLOCK QCM 7070 mm²701
44420236
POWERLOCK QCM 9595mm²/120mm²951
44420556
POWERLOCK QCM 150 NEW150 mm²1501
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW240mm²/300mm²2401
Hona - för konstruktionerna F6 C och A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 3535 mm²351
44420294
POWERLOCK SCM 5050 mm²501
44420295
POWERLOCK SCM 7070 mm²701
44420231
POWERLOCK SCM 9595mm²/120mm²951
44420557
POWERLOCK SCM 150 NEW150 mm²1501
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW240mm²/300mm²2401
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.