
EPIC® POWERLOCK Krimpkontakter
Kontaktelement, verktyg och tillbehör för cirkulära kontaktdon
EPIC® POWERLOCK 660A krimpkontakter från 35mm2 upp till 240mm²
- Max krimp 660 A
- Får inte kopplas ihop med en skruvansluten (400 A)
- Made in Europe
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.