EPIC® SOLAR 4 GEN2 skyddlock

Plastlock

Enkelt men effektivt. Skyddslocket för att stänga ej anslutna solpanelskontakter uppfyller sin funktion: att skydda mot smuts och fukt. Öglan kan även användas för att fästa en säkerhetslina i en kabel så att inget går förlorat.

Art nr FörpackningsenhetEnhet

Pris

381166464
100
381166463
100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förhindrar att smuts och fukt tränger in.
  • Med ögla för att fästa en säkerhetslina på kabeln.

Användningsområden

  • För förslutning av ej anslutna kontaktanslutningar.
  • För användning med EPIC® SOLAR 4 GEN2 solpanelskontakter.

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.