SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
52220089
SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24, EMC-sats med borstprincip passande till SKINTOP®-kabelgenomföringssystem med 24-poligt stickkontaktssegment
Alltid ett gott tecken! Våra väderbeständiga solpanelskontakter för kabelinstallation av solcellsmoduler upp till 1 500 V är certifierade enligt TÜV SÜD. Kontaktanslutningen med oförlorbar toppmutter och haptisk återkoppling är kompatibel med många kontaktanslutningar från välkända tillverkare. Kontaktdonsmontaget kan också utföras helt automatiskt.
För solpanelsparker upp till 1,5 kV systemspänning
Text