EPIC® SOLAR 4 GEN2 M

Robusta och tåliga produkter lämpliga för solcellssystem

Alltid ett gott tecken! Våra väderbeständiga solpanelskontakter för kabelinstallation av solcellsmoduler upp till 1 500 V är certifierade enligt TÜV SÜD. Kontaktanslutningen med oförlorbar toppmutter och haptisk återkoppling är kompatibel med många kontaktanslutningar från välkända tillverkare. Kontaktdonsmontaget kan också utföras helt automatiskt.

För solpanelsparker upp till 1,5 kV systemspänning

Art nr ArtikelbeskrivningKlämområde (mm)FörpackningsenhetEnhet

Pris

44428277
M12 4-polig hane, med vibrationssäker koppling5.2 - 7.0100
381166461
Utan kontaktelement5.2 - 7.0700
44428270
Utan kontaktelement5.2 - 7.0100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Extremt väderbeständig och hållbar tack vare högkvalitativa material och solid konstruktion.
  • Kompatibel med andra system på marknaden.
  • Perfekt för helt automatisk kontaktdonsmontering.
  • Självlåsande toppmutter och kontaktering med haptisk återkoppling förenklar montering och skyddar mot manipulation.
  • Dubbla hakar med snäpplås fixerar krimpkontakten till kontaktanslutningen.
  • Låg kontaktresistans vid kontaktpunkten mellan kontaktdon och hylsa för effektiv energiöverföring.
  • Lämplig för ledarareor på upp till 6 mm² för att klara långa kabeldragningar.
  • Testad av TÜV SÜD.
  • Artiklar tillgängliga med eller utan kontakter. Artiklar utan kontakter finns tillgängliga i olika förpackningsenheter.

Användningsområden

  • För kabelinstallation av solcellsmoduler, växelriktare och fristående system.
  • För moderna, högpresterande solcellssystem upp till 1 500 V.
  • För användning med EPIC® SOLAR 4 GEN2 F mötande kontakter (hylsinsats).
  • Kan användas med många ÖLFLEX® solcellskablar.
  • Kontaktanslutningar har skyddsklass IP 68 (1 m i 1 h).

Märkspänning (V)

  • 1.5 kV

Märkström

  • 50 A

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Material

  • PA Polyamid
  • PC, polykarbonat

Skyddsklass

  • IP68 (1h/1m)

Skyddsklass

  • II

Temperaturområde

  • -40 till +85 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.