EPIC® H-Q TS

Det finns många olika användningsområden för denna robusta rektangulära kontaktdonskåpa av plast. Den invändiga, sidomonterade M25-gängan är lämplig för anslutning av en separat kabel- eller slangförskruvning. Detta resulterar i en optimerad design med hänsyn till vikt och installationsutrymme.

KorrosionsbeständigLåg viktOptimal dragavlastningUtrymmeskrav

No data available for display
Art nr MFörpackningsenhetEnhet

Pris

381166441
2510
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompatibel med mötande kåpor av andra fabrikat.
  • Plats- och viktbesparande tack vare den lilla storleken.
  • Med kabelingång på sidan för ordnad ledningsdragning och för att förhindra överdriven böjning av ledningen.
  • Med platsbesparande invändig gänga för användning med metriska kabel- eller slangförskruvningar.
  • Låsningen sker med hjälp av en bygel i mitten på mötande kåpa.
  • Motsvarar skyddsklass IP 65 låst.

Användningsområden

  • För att skydda kontaktdonsinsatsen mot omgivande påverkan.
  • För användning med rektangulära kontaktdonsinsatser i EPIC® H-Q-serien.
  • För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.
  • Klarar stora omgivnings- och mekaniska belastningar.
  • Typiska användningsområden är elmotorer och servodrifter.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • PA Polyamid

Skyddsklass

  • IP 65

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.