EPIC® DATA FFC-LC monteringstillbehör

Reservkomponenter till EPIC® DATA FFC-LC-startkit, för enkel montering av FFC-LC-kontakter

Reservkomponenter till EPIC® DATA FFC-LC-startkit, för enkel montering av FFC-LC-kontakter

No data available for display
Art nr BenämningEnhet

Pris

38115785
FFC-LC-FASER-GUIDE
38115783
FFC-LC-KABELASSEMBLIERUNG-SET
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Monteringstillbehör som användbar utrustning för enkel montering av Fibre Fast Connect LC-kontakter för GOF-fiberoptiska kablar
  • Monteringskit för säker införing av glasfiber i kontakten samt förenklad ditsättning av dragavlastning genom lateral fixering av aramidfibrerna
  • Fiberguide för säker införing av glasfiber i kontakten samt för att fästa dragavlastningen genom manuell fixering av aramidfibrerna
  • Precis märkning för avmantling av ledaren med hjälp av märkningar på fiberguiden

Användningsområden

  • För fältmontage av Fibre Fast Connect LC-kontakter för GOF-fiberoptiska kablar
  • Kan användas som reservkomponenter till EPIC® DATA FFC-LC-startkit

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för fiberoptiskt kabel

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.