HITRONIC® FO-verktygsset

Standardverktyg, rengöringsmedel och nödvändiga tillbehör för förberedelse av GOF-fiberoptiska kablar och kontakter samlat under ett artikelnummer.

FO-TOOLKIT för kontaktering av FFC-kontakter, verktyg och hjälpmedel som behövs samt rengöringsmedel för optiska kontakter och en rödljuskälla för funktionskontroll av färdigt kablage

Verktyg och hjälpmedel för Fibre Fast Connect System

Art nr BenämningEnhet

Pris

Fullt utrustad verktygsväska
38115778
FO-TOOL-KIT
Hjälpmedel och förbrukningsmaterial
38115781
FO-ARAMIDSAX
38115782
FO-GOF-AVMANTLINGSVERKTYG
38115779
FO-RENGÖRINGSDUKAR
38115780FO-RENGÖRINGSVÄTSKA
38115841
FO-KONTAKTRENGÖRING
38115842
FO-KONTAKTRENGÖRING RESERVKASSETT
38115787
FO-HYLSRENGÖRING-LC/MU
38115788
FO-HYLSRENGÖRING-SC/ST/FC/E2000
38115859
FO-RÖDLJUSKÄLLA
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Aramidsax med speciellt blad, fiberavskärningstång med spår för vanliga diametrar, pincett och behållare för fiberrester
  • Rengöringsdukar och -vätska, ferrulenrengöringsmedel och rengöringsmedel för kontaktdon med ersättningskassett
  • Fullt utrustad verktygsväska, inklusive förbrukningsmaterial kan köpas separat
  • Kompakt rödljuskälla med väl synligt ljus för funktionskontroll och optisk felsökning för brott eller fel

Användningsområden

  • Montering och installation av Fibre Fast Connect-kontakter på GOF-fiberoptiska kablar
  • Verktygsväska endast tillgänglig helt fylld. Förbrukningsmaterial går att köpa till individuellt

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.