POF Mätinstrument

Mätinstrumentsats för våglängdsområdena 660 nm och 850 nm; lämplig för mätning av kontakterade POF- och PCF-system

POF mätutrustning för våglängder 660nm och 850nm; lämplig för dämpningsmätning av monterade POF- och PCF-system; olika kontakttyper; polymer optisk fiber (980/1000)

Art nr BenämningEnhet

Pris

29500079
-
29500092
POF optisk Transmitter (TMR)
POF TMR adapter, våglängd 650 nm
29500071
POF optisk TMR adapter HFBR, 650 nm
29500072
POF optisk TMR adapter FSMA, 650 nm
29500073
POF optisk TMR adapter ST(BFOC), 650 nm
POF TMR adapter, våglängd 660 nm
29500074
POF optisk TMR adapter F05, 660 nm
29500075
POF optisk TMR adapter HFBR, 660 nm
29500076
POF optisk TMR adapter FSMA, 660 nm
29500077
POF optisk TMR adapter ST(BFOC), 660 nm
29500090
POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER SC-RJ,660 NM
29500093
-
POF Strömmätar-adaptrar
29500081
POF strömmätar-adapter HFBR4501 / 4521
29500082
POF strömmätare adapter FSMA
29500083
POF strömmätare adapter ST(BFOC)
29500084
POF strömmätare adapter F05
29500085
POF Leistungsmessgerät Adapter SC-RJ
POF Mätverktygsset utan adaptrar
29500089
POF mätutrustning 660 / 850 nm
29500094
-
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mätutrustningsset för våglängd 660/850 nm
  • Lämplig för kontrollmätning i POF- och PCF-system

Produktegenskaper

  • Mätutrustning levereras utan adapter. Dessa beställs separat
  • Optisk Transmitter (TMR):
    våglängd beroende på utbytbar adapter
    - 650 nm
    - 660 nm
    - 850 nm (vid förfrågan)
  • Optisk strömmätare:
    För mätning av dämpning
    i monterade POF (PCF) -system
    anpassade för optisk Transmitter (TMR)

Design

  • Optisk transmitter med digital display, våglängd beroende på adapter, aktiva utbytbara adaptrar ingår ej
  • Optisk effektmätare med digital display, våglängd 660/850 nm, utbytbara adaptrar (motagarsidan) ingår ej
  • Mätareset (29500089):
    Optisk Transmitter och effektmätare i svart väska, utbytbara adaptrar ingår ej

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för fiberteknik

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för optokabelteknik

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.