POF Polerverktyg och tillbehör

Polerskivor för olika kontaktdonsutföranden; polerark; tillbehör

Tillbehör för POF-konfektionering; polerskivor för olika kontaktdonsutföranden; polerark; plastfiberoptisk kabel (P980/1000)

Art nr BenämningEnhet

Pris

Polerskiva för montering av POF-kontakt
29500031
Polerskiva POF FSMA kontakt
29500032
Polerskiva POF ST(BFOC) kontakt
29500033
Polerskiva POF HFBR4501 / 4511 Simplex
29500034
Polerskiva POF HFBR4516 Duplex
29500035
Polerskiva POF F05 kontakt
29500036
Polerskiva POF Simplex 2,2 mm
29500733
Polerskiva PCF HFBR4521 kontakt
29500037
Polerskiva POF, SC kontakter
Polerpapper
29500021
Polerpapper, grovlek 1000 (BL)
29500024
Polerpapper, grovlek 5 µm (BR)
29500023
Polerpapper, grovlek 1 µm (GN)
29500022
Polerpapper, grovlek 0,3 µm (WH)
Tillbehör för polering
29500020
Polerskiva, glas, 150 x 230 mm
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel att montera
  • Lämplig för monteringsset till POF-kontakt

Produktegenskaper

  • Tillbehör till POF-enhet
  • Poleringsskiva för olika POF-kontakter
  • Andra versioner finns tillgängliga vid förfrågan
  • Polerpapper i varierande grovlek för putsning av fiberavslut och yta
  • Poleringsprocess:
    POF - Polerpapper 1000 (BU)
    Polerpapper 5µm (BN)
    Polerpapper 1µm (GN)
    PCF - Polerpapper 5 µm (BN)
    Polerpapper 1 µm (GN)
    Polerpapper 0.3 µm (WH)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska klyvare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Glasfiber brytverktyg

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.