GOF Adaptrar

Tillbehör för glasfiberkabel, kopplingar för kontaktdon, typ LC, SC och ST

Kontaktanslutning för optisk anslutning. Kontaktutförande som ST, LC, SC och FC. Tillgänglig i olika varianter

Art nr BenämningEnhet

Pris

Singlemode
29410999
GOF adapter Duplex SC single-mode blå / 4PC
29410989
GOF adapter Duplex SC single-mode APC grön / 4PC
29430999
GOF adapter Duplex LC single-mode blå /4PC
29430989
GOF adapter Duplex LC single-mode APC grön / 4PC
29420999
GOF adapter Simplex ST(BFOC) single-mode / 4PC
29421999
GOF adapter Duplex ST-SC single-mode / 4PC
Multimode
29410199
GOF adaper Duplex SC multimode beige / 4PC
29430199
GOF adaper Duplex LC multimode beige / 4PC
29420199
GOF adapter Simplex ST(BFOC) multimode / 4PC
29421199
GOF adaper Duplex ST-SC multimode / 4PC
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • The couplings connect the glass fibre connectors with the same or different connector types.

Norm references / Approvals

  • LC enligt IEC standard 61754-20
  • SC enligt IEC standard 61754-4
  • ST enligt IEC standard 61754-2
  • Enligt IEC- samt EIA / TIA-standard

Design

  • Zirconia-hylsor
  • LC- och SC-adaptrar finns i grönt (single-mode APC), blått (single-mode PC) och grått (multimode)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000752
  • ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska skarvar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Koppling för optokabel

Dämpning

  • Dämpning (dB) < 0.2
  • Repetitiv: 1000 cykler (dB) < 0.2

Temperaturområde

  • Drift
    LC, ST, SC: -40 °C till +85 °C
  • Luftfuktighet 95%
    Brandspridningsklass: UL 94 V-0

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.