PCF kontakt SC-RJ
Tillbehör för PCF-kabel, kontaktdon typ SC-RJ för kläm- och klyvningsmontering, PROFINET
SC-RJ-kontaktdon för klämnings- och klyvningsmontering, användbar för PCF-kabeltyper, PROFINET-kontaktversion
Kontakter för PROFINET kablar
Art nr | Benämning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|
29166797
| PCF, SC-RJ kontakt 3.0 Clamp | |||
29165797
| PCF kontakt SC-RJ KLEMM 2.2 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Enkel att montera
- Lämplig för fältmontage
- Återanvändningsbar då den går att ta bort
Produktegenskaper
- Kontaktset inkluderar 2 SC kontakter, SC-RJ hus, 2 böjskydd, skyddslock
- Kontakt för kläm- och slits-kontaktering
- Tillgänglig för olika kabeldiametrar
(2.2mm och 3.0mm) - böjskyddets färg: 50% svart och 50% röd
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för fiberoptiskt kabel
Certifikat
- SC-RJ motsvarar IEC61754-24
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.