PCF Kontakt F-SMA och ST(BFOC)

Tillbehör för PCF-kabel, kontaktdon, typ FSMA och ST(BFOC)

PCF-kontaktdon F-SMA och ST(BFOC) för olika kabeltyper och dimensioner, för klämning

Monteringstid

Art nr BenämningEnhet

Pris

Kontakt FSMA klämma till 3,0 mm kablar
29136799
PCF kontakt FSMA Klämma 3.0 / 4PC
29136798
PCF kontakt FSMA Klämma 3.0 / 50PC
Kontakt FSMA klämma till 2,2 mm kablar
29135799
PCF-kontaktdon FSMA-klämma 2,2/4ST
29135798
PCF kontakt FSMA Klämma 2.2 / 50PC
Kontakt ST(BFOC) klämma till 3,0 mm kablar
29126799
PCF kontakt ST (BFOC) Klämma 3.0 / 4PC
29126798
PCF kontakt ST (BFOC) Klämma 3.0 / 50PC
Kontakt ST(BFOC) klämma till 2,2 mm kablar
29125799
PCF kontakt ST (BFOC) Klämma 2.2 / 4PC
29125798
PCF kontakt ST (BFOC) Klämma 2.2 / 50PC
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel att montera
  • Lämplig för fältmontage
  • Återanvändningsbar då den går att ta bort

Produktegenskaper

  • Kontakt för kläm- och slits-kontaktering
  • Tillgänglig för olika kabeldiametrar
    (2.2mm och 3.0mm)
  • Adaptrar tillgängliga vid förfrågan
  • böjskyddets färg: 50% svart och 50% röd

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för fiberoptiskt kabel

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.