GOF-kontaktanslutning

Tillbehör för glasfiberkabel, kontaktdon, typ LC, SC, ST och FC

Kontaktanslutning för optisk anslutning. Kontaktutförande som ST, LC, SC och FC. Tillgänglig i olika varianter

Art nr BenämningEnhet

Pris

Singlemode
29110999
GOF kontakt SC single-mode Blå / 4PC
29110998
GOF kontakt SC single-mode Blå / 50PC
29110989
GOF kontakt SC single-mode APC grön / 4PC
29110988
GOF kontakt SC single-mode APC grön / 50PC
29130999
GOF kontakt LC single-mode blå / 4PC
29130998
GOF kontakt LC single-mode blå / 50PC
29130989
GOF kontakt LC single-mode APC GR / 4PC
29130988
GOF kontakt LC single-mode APC GR / 50PC
29120999
GOF kontakt ST single-mode / 4PC
29120998
GOF kontakt ST single-mode / 50PC
29140999
GOF kontakt FC single-mode / 4PC
Multimode
29110199
GOF kontakt SC multimode beige / 4PC
29110198
GOF kontakt SC multimode beige / 50PC
29130199
GOF kontakt LC multimode beige / 4PC
29130198
GOF kontakt LC multimode beige / 50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
GOF kontakt ST multimode / 4PC
29120198
GOF kontakt ST multimode / 50PC
29140199
GOF kontakt FC multimode / 4PC
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För montering
  • För konfektionsprocess: kabelförberedelse/limning/krimpning/polering
  • Verktyg för montage (ingår inte i Lapps sortiment)
  • Trained optical installers should be used
    in all connector assembly

Användningsområden

  • För kontaktering i produktionsmiljöer eller laboratorium

Produktegenskaper

  • Komplett kontaktdonssett

Norm references / Approvals

  • LC enligt IEC standard 61754-20
  • SC enligt IEC standard 61754-4
  • ST enligt IEC standard 61754-2

Design

  • Ferruldiameter:
    LC: 1,25 mm (zirconia)
    SC, ST: 2,5 mm (zirconia)
  • Kan monteras på kablar med
    1,7 mm - 2,1 mm diameter
  • LC och SC kontaktkit finns i grönt (single-mode APC), blått (single-mode PC) och grått (multimode)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.