HITRONIC® PCF kablar for PROFINET Applikationer

PCF i Duplex-kabelutförande med PVC- eller PUR-mantel för PROFINET-användning, typ B eller C

PROFINET compliant otical cables accordingly Type B and Type C with 2K200/230 PCF twin cable, colour coded; J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y

  • PROFINET kompatibel- Typ B eller Typ C
  • För direktkontaktering

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVärmebeständigLåg viktOljeresistentOptimal dragavlastningSläpkedja

CULUSPROFINET

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

28052702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC200/230 PCF27,255
PCF DUPLEX - PROFINET TYP C
28351702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR200/230 PCF28,871
28352702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC200/230 PCF28,876
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optisk datatransmissionupp till 500 m
  • Enkel att montera
  • Inga störningar från omgivande magnetfält
  • Inga jordningsproblem
  • Lämplig för snabbkontaktering

Användningsområden

  • PCF DUPLEX kablar för optisk signaltransmission i industriella applikationer
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • Vid 100 Mbit/s: max 100 m kabellängd
  • PROFINET typ B:
    för fast installation
  • PROFINET typ C: för flexibla applikationer (släpkedjor)

Produktegenskaper

  • Kabelversion med yttermantel av PVC: för allmänna applikationer i industriell miljö
  • Kabelversion med yttermantel av PUR: för tuffa förhållanden mekanisk eller kemisk i industriell miljö
  • PNB - PROFINET-Typ B
  • PNC - PROFINET-Typ C
  • FD - Högflexibel (släpkedjor)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • 28055702: med c(UL)us certifikat
    (OFNG 75°C)
  • PUR-mantel: Oljeresistent enligt IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2

Design

  • Färgmärkt , tight-buffered PCS sub-kabel med PVC mantel
  • Isolation över fiber: 2,2 mm
  • Aramidgarn som dragavlastning
  • Material på yttermantel PUR eller PVC (se beskrivning på artikelnivå)
  • Färg på yttermanteln: grön (RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Ledare: 0,5 mm Enledare: 2,2 mm
  • Kabel: se tabell

Ledaridentifikation

  • Svart, orange (med pilmärkning)

Fibertyp

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (yttermantel av glasfiber)

Minsta böjningsradie

  • se datablad

Standardbeteckning

  • J-V(ZN)YY 2K200/230
    J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
    J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: fluorpolymerer

Tillåten dragkraft

  • se datablad

Temperaturområde

  • Se datablad

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.