HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Plastfiber i enkelledarutförande med PE-mantel

HITRONIC® POF SIMPLEX PE, POF-Simplex buffered fibre with PE buffer, J-V2Y 1P980/1000, fibre diameter 2.2mm, black colour

Lämplig för snabbkontaktering

HalogenfriLåg vikt

No data available for display
Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

HITRONIC® POF SIMPLEX PE
28000001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE980/1000 POF12,23,8
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Överföringsslängd upp till 70 m
  • Lämplig för snabbkontaktering
  • Enkel att montera
  • Ingen överhörning
  • EMC-skydd

Användningsområden

  • För optisk signalöverföring i industriella applikationer
  • Mycket lämplig för fast installation i apparatskåp, kabelgångar, eller rör med liten mekanisk påfrestning

Produktegenskaper

  • Låg vikt
  • Hög flexibilitet
  • Halogenfritt ledarhölje

Design

  • Plastfiberoptiska kablar (POF)
  • PE-ledarmantel
  • Utan yttermantel
  • Färg: svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Buffered fibre: 2.2 mm

Fibertyp

  • POF - P980/1000

Standardbeteckning

  • J-V2Y

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: PMMA
  • Cladding: fluorpolymerer

Tillåten böjningsradie

  • ≥ 10 x kabeldiameter

Tillåten dragkraft

  • Fast installation: 5 N
  • Kortvarigt: 15 N

Temperaturområde

  • Drift: -55°C till +85°C
  • Installation: -10°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.