UNITRONIC® SENSOR HD M12

Givarkablar: Lämpliga för livsmedelsindustrin

Sensor-/ställdonsanslutningsledning i hygienisk design för Food & Beverage, 4-polig, M12 gänga och högkvalitativa V4A-räfflor i rostfritt stål, kapslingsklass IP65/IP67/IP68/IP69

  • IP69 för högtrycksrengöring
  • -40 °C till +105 °C

LivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriKöldbeständigKorrosionsbeständigSläpkedjaTemperaturbeständigVattentät

ECOLABFDA

Art nr BenämningAntal polerLängd (m)DesignMärkspänning (V)PUEnhet

Pris

Plug
22262040
AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD42rak2501
22262041
AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD45rak2501
22262060
AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD47,5rak2501
22262042
AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD410rak2501
22262061
AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD415rak2501
Hona
22262043
AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD42rak2501
22262044
AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD45rak2501
22262062
AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD47,5rak2501
22262045
AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD410rak2501
22262063
AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD415rak2501
22262046
AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD42vinklad2501
22262047
AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD45vinklad2501
22262064
AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD47,5vinklad2501
22262048
AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD410vinklad2501
22262065
AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD415vinklad2501
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Slät design lätt att rengöra
  • Garanterad densitet genom uppfyllnad av högsta IP-klass
  • Rostfri låsmutter tålig mot korrosion
  • Ljusa färger för enklare visuell upptäckt av bakteriell nedsmutsning

Användningsområden

  • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
  • Frysanläggningar, kyllager
  • "Washdown" område med frekvent användning av rengöringsmedel

Produktegenskaper

  • Lämplig för släpkedjor
  • M12 hane/hona till öppen ände, 4-polig

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Speciell tätningspackning för livsmedelsindustrin i USA

Design

  • Ledaredimension: 0,34 mm²
  • Färgkod:
    4-pin: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
  • Yttermantel: Halogenfri TPE

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material

  • Material kontakt: CuSn
    Plätering: Ni/Au
    Material låsmutter: Rostfritt stål (V4A)
    Material kåpa: PP

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern
  • Flexibel: 10 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP68/IP69

Omgivningstemperatur (drift)

  • Fast installation -40°C till +105°C
  • Flexibel: -25°C till +105°C

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.