Webshop

ETHERLINE® Cat.6A flexibel patchkabel

Förkontakterad patchkabel baserad på ETHERLINE® Cat.7 FLEX-kabel.

ETHERLINE® Cat.6A flexibel patchkabel

  • Fler varianter finns vid förfrågan
  • Baseras på 2170934

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriMonteringstidStörningssignaler

EtherNetIP

No data available for displayw
No data available for displayw
Art nr BenämningLängd (m)Kopparindex (kg/km)Enhet

Pris

M12 (X-kodad), kontaktdon på M12 (X-kodad), kontaktdon
2172326
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12X-S0,514
2172327
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12X-S128
2172328
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12X-S256
2172329
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12X-S384
2172330
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12X-S5140
2172331
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12X-S7196
2172332
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12X-S10280
2172333
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12X-S15420
2172334
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12X-S20560
M12 (X-kodad), kontaktdon på M12 (X-kodad), flänskoppling
2172335
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S0,514
2172336
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12XF-S128
2172337
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12XF-S256
2172338
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12XF-S384
2172339
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12XF-S5140
2172340
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12XF-S7196
2172341
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12XF-S10280
2172342
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12XF-S15420
2172343
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12XF-S20560
M12 (X-kodad), flänskoppling på M12 (X-kodad), flänskoppling
2172344
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S0,514
2172345
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-M12XF-S128
2172346
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-M12XF-S256
2172347
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-M12XF-S384
2172348
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-M12XF-S5140
2172349
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-M12XF-S7196
2172350
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-M12XF-S10280
2172351
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-M12XF-S15420
2172352
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-M12XF-S20560
M12 (X-kodad), kontaktdon på RJ45, kontaktdon
2172380
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172381
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-RJ45128
2172382
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-RJ45256
2172383
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-RJ45384
2172384
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-RJ455140
2172385
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-RJ457196
2172386
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172387
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172388
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-RJ4520560
M12 (X-kodad), flänskoppling på RJ45, kontaktdon
2172389
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172390
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-RJ45128
2172391
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-RJ45256
2172392
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-RJ45384
2172393
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-RJ455140
2172394
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-RJ457196
2172395
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172396
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172397
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-RJ4520560
RJ45, kontaktdon på RJ45, kontaktdon
2172362
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172363
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45128
2172398
IE-6A-RJ45-1,5-P-4-26-7-RJ451,542
2172364
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-RJ45256
2172399
IE-6A-RJ45-2,5-P-4-26-7-RJ452,570
2172365
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-RJ45384
2172400
IE-6A-RJ45-3,5-P-4-26-7-RJ453,598
2172366
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ455140
2172367
IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-RJ457196
2172368
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172369
IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172370
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ4520560
M12 (X-kodad), kontaktdon på öppen ände
2172317
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172318
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-OE128
2172319
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-OE256
2172320
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-OE384
2172321
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-OE5140
2172322
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-OE7196
2172323
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-OE10280
2172324
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-OE15420
2172325
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-OE20560
M12 (X-kodad), flänskoppling på öppen ände
2172353
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172354
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-OE128
2172355
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-OE256
2172356
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-OE384
2172357
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-OE5140
2172358
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-OE7196
2172359
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-OE10280
2172360
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-OE15420
2172361
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-OE20560
RJ45, kontaktdon på öppen ände
2172371
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172372
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-OE128
2172373
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-OE256
2172374
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-OE384
2172375
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-OE5140
2172376
IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-OE7196
2172377
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-OE10280
2172378
IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-OE15420
2172379
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-OE20560
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ensidigt eller dubbelsidigt konfektionerad anslutningsledning sparar tid vid installation och reducerar respektive eliminerar felpotentialen vid konfektioneringen på plats.
  • Snabb informationsutbyte med upp till 10 Gbit/s över 60 m tack vare Ethernet enligt kategori 6A.
  • Finns tillgänglig med RJ45- eller M12-kontakt. Den smala RJ45-kontakten tillåter användning i enheter med väldigt hög porttäthet, medan den integrerade vibrationssäkringen för M12-kontakten är lämplig vid användning med stötar och vibrationer.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare parskärmning med aluminiumkombinationsfolie och kopparflätning som totalskärmning (S/FTP).
  • Halogenfri sammansättning i ledarisolering och mantel för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.

Användningsområden

  • För strukturerad kabeldragning i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801.
  • Lämplig även för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
  • Normkonform för användning i bussar (kontroll av reaktion vid brandpåverkan enligt UNECE-R 118 för fordon i kategori M3 (II och III)).
  • Kan användas i torra, fuktiga och särskilt i tuffa och oljiga miljöer.
  • Yttermantel i PUR är okänslig mot mineraloljebaserade smörjmedel och kemiskt beständig på många sätt.

Produktegenskaper

  • Möter kraven enligt CAT.6A, ISO/IEC 11801 och EN 50173
  • 4-par: 10/100/1000 Mbit/s för industriellt Ethernet

Design

  • Flätad ledare, 4x2x AWG26/7
  • Uppbyggnad med tvinnade par erbjuder nästan helt interferensfri drift (i stort sett fri från överhörning).
  • Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
  • Yttermantel: PUR-blandning, halogenfri
  • Kontakterad patchkabel med standardiserade kontakter
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Minsta böjningsradie

  • Fast installation: 4 x kabeldiametern
  • Rörlig: från 10 x yttre diameter

Skyddsklass

  • M12 -IP67
  • RJ45 - IP20

Kodning

  • M12: X-standard

Temperaturområde

  • Rörlig: -30 till +80 °C (M12)
  • Rörlig: -30 till +70 °C (RJ45)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.