ETHERLINE® TORSION Cat.6A M12

Förkonfektionerade kategori 6A Patchcords med M12 X-kodade stickkontakter för torsionsapplikationer

Industrial Ethernet Profinet Type C, Patchcord M12/M12, X-kodad, rak eller vinklad; PUR, UL-godkännande; Cat.6A 4-par

  • Andra dimensioner vid förfrågan
  • Baseras på 2170481

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriStörningssignalerVridtåligVridbelastningVattentät

PROFINET

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareLängd (m)Kopparindex (kg/km)Enhet

Pris

Rak kontakt till rak kontakt
2172263
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG240,522
2172264
IE-6A-M12X-S-1-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG24144
2172265
IE-6A-M12X-S-2-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG24288
2172266
IE-6A-M12X-S-3-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG243132
2172267
IE-6A-M12X-S-5-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG245220
2172307
IE-6A-M12X-S-7-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG247308
2172268
IE-6A-M12X-S-10-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2410440
2172308
IE-6A-M12X-S-15-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2415660
2172269
IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2420880
Rak kontakt till öppen ände
2172270
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG240,522
2172271
IE-6A-M12X-S-1-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG24144
2172272
IE-6A-M12X-S-2-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG24288
2172273
IE-6A-M12X-S-3-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG243132
2172274
IE-6A-M12X-S-5-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG245220
2172309
IE-6A-M12X-S-7-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG247308
2172275
IE-6A-M12X-S-10-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG2410440
2172310
IE-6A-M12X-S-15-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG2415660
2172276
IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG2420880
Rakt uttag på rakt kontakt
2172277
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG240,522
2172280
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG243132
2172281
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG245220
2172311
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG247308
2172282
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2410440
2172312
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2415660
2172283
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2420880
Rakt uttag på rakt uttag
2172291
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-24-T-M12XF-S4 x 2 x AWG240,522
2172292
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-24-T-M12XF-4 x 2 x AWG24144
2172293
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-24-T-M12XF-S4 x 2 x AWG24288
2172295
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-24-T-M12XF-S4 x 2 x AWG245220
2172315
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-24-T-M12XF-S4 x 2 x AWG247308
2172316
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-24-T-M12XF-S4 x 2 x AWG2415660
2172297
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-24-T-M12XF-S4 x 2 x AWG2420880
Rakt uttag på fri ledningsände
2172284
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG240,522
2172285
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG24144
2172288
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG245220
2172313
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG247308
2172314
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG2415660
2172290
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-24-T-OE4 x 2 x AWG2420880
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ensidigt eller dubbelsidigt konfektionerad anslutningsledning sparar tid vid installation och reducerar respektive eliminerar felpotentialen vid konfektioneringen på plats.
  • Särskilt tvinnad ledare möjliggör vridningar med torsionsvinklar på upp till ± 180°/m. Ledningen framgångsrikt testad för 5 miljoner torsionscykler.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare parskärmning med aluminiumkombinationsfolie och kopparflätning som totalskärmning (S/FTP).
  • Halogenfri sammansättning i ledarisolering och mantel för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.
  • Den integrerade skaksäkringen för stickkontakten gör den okänslig för stötar och vibrationer.

Användningsområden

  • Ledningskonstruktionen möjliggör flexibel, ständigt rörlig användning med torsionsbelastning i industrirobotar och manöverenheter.
  • Lämplig även för torsionsapplikationer i vindkraftverk.
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
  • Stryktålig yttermantel i PUR
  • Tålig mot mineraloljebaserade smörjmedel och vanligt förekommande kemikalier

Produktegenskaper

  • Möter kraven enligt CAT.6A, ISO/IEC 11801 och EN 50173
  • Industriell Ethernetkabel, 4-pars, lämplig för vridrörelser

Design

  • Flätad ledare, 4x2x AWG24/7
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • Yttermantel av PUR
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)
  • Patchkabel med M12 X-kodade kontakter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Minsta böjningsradie

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Fast: 8 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP 67

Kodning

  • M12: X-standard

Temperaturområde

  • Flexibel: -30°C till +70°C
  • Fixed installation: -30°C to +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.