Webshop

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12

Industrial Ethernet EC anslutnings- och förbindningsledning M12

Industrial Ethernet Patchcord, M12 D-kodning, rak eller vinklad, PUR-mantel, kategori 5 2-parig

  • Lämplig för släpkedjor
  • Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriMekanisk resistensMonteringstidSläpkedjaStörningssignalerVattentät

EtherNetIP

Art nr BenämningLängd (m)Kopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

Rak M12 hane till rak M12 hane
2171778
IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-S0,510
2171779
IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-M12D-S120
2171780
IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-M12D-S240
2171781
IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-M12D-S360
2171782
IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-M12D-S5100
2171783
IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-M12D-S10200
2171784
IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-M12D-S20400
Vinklad M12 hane till rak M12 hane
2171785
IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-M12D-S0,510
2171786
IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-S120
2171787
IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-M12D-S240
2171788
IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-M12D-S360
2171789
IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-M12D-S5100
2171790
IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-M12D-S10200
2171791
IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-M12D-S20400
Rak M12 hane till öppen ände
2171792
IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-OE0,510
2171793
IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-OE120
2171794
IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-OE240
2171795
IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-OE360
2171796
IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-OE5100
2171797
IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-OE10200
2171798
IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-OE20400
Vinklad M12 hane till öppen ände
2171870
IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-OE0,510
2171871
IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-OE120
2171872
IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-OE240
2171873
IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-OE360
2171874
IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-OE5100
2171875
IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-OE10200
2171876
IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-OE20400
Vinklad M12 hane till vinklad M12 hane
2171906
IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-M12D-A0,510
2171907
IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-A120
2171908
IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-M12D-A240
2171909
IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-M12D-A360
2171910
IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-M12D-A5100
2171911
IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-M12D-A10200
2171913
IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-M12D-A20400
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ensidigt eller dubbelsidigt konfektionerad anslutningsledning sparar tid vid installation och reducerar respektive eliminerar felpotentialen vid konfektioneringen på plats.
  • Ökad beständighet mot elektromagnetiska störningar tack vare tvinnad som fyrledarkabel samt dubbel skärmning av aluminiumlaminerad folie och kopparflätning med hög täckningsgrad (SF/UTP).
  • Finns tillgänglig med RJ45- eller M8- eller M12D-kontakt. Den smala RJ45-kontakten tillåter användning i enheter med väldigt hög porttäthet, medan den integrerade vibrationssäkringen för M8/M12D-kontakten är lämplig vid användning med stötar och vibrationer.
  • Den vinklade formen på stickkontakten är lämplig för platsbesparande kabelutgång.
  • Halogenfri sammansättning i ledarisolering och mantel för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.

Användningsområden

  • Ledningskonstruktion möjliggör högflexibel, ständigt rörlig användning i rörliga maskindelar och i kabelkedjan.
  • Lämplig även för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
  • Normkonform för användning i bussar (kontroll av reaktion vid brandpåverkan enligt UNECE-R 118 för fordon i kategori M3 (II och III)).
  • Yttermantel i PUR och stickkontakter klarar höga mekaniska belastningar.
  • Yttermantel i PUR är okänslig mot mineraloljebaserade smörjmedel och kemiskt beständig på många sätt.

Produktegenskaper

  • Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Design

  • Flätad ledare, 2x2x AWG26/19
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PUR
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)
  • Förkonfektionerade anslutnings- och förbindelseledningar med M12 D-kodat kontaktdon med skaksäkring
  • M12 4-polig hane, med vibrationssäker koppling

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: 16 x yttre diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Skyddsklass

  • M12 - IP69

Temperaturområde

  • Under installation: -30°C till +50°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.