ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45

PROFINET Patchkablar RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Type A, Cat.5, kontakt RJ45, PVC

  • Baseras på 2170893
  • Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensMonteringstidStörningssignaler

PROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningLängd (m)Kopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

Rak RJ45 till rak RJ45
2171178
IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-RJ450,515,2
2171179
IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-RJ45130,4
2171180
IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-RJ45260,8
2171181
IE-PNA-5-RJ45-3-Y-2-22-1-RJ45391,2
2171182
IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-RJ455152
2171183
IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-RJ4510304
2171184
IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-RJ4520608
Rak RJ45 till öppen ände
2171185
IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-OE0,515,2
2171186
IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-OE130,4
2171187
IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-OE260,8
2171188
IE-PNA-5-RJ45-3-Y-2-22-1-OE391,2
2171189
IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-OE5152
2171190
IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-OE10304
2171191
IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-OE20608
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel anslutning och utbyte av utrustning
  • För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter

Användningsområden

  • Fast dragning
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • För användning inomhus

Produktegenskaper

  • Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Norm references / Approvals

  • Denna kabel är UL/CSA-certifierad (CMG)

Design

  • Solid ledare, 2x2x AWG22/1
  • Stjärnfyra
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PVC
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)
  • Patchkablar med RJ45 konatkter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri

Minsta böjningsradie

  • Under installation: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 10 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP20

Temperaturområde

  • Under installation: -20°C till +60°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • För detaljerad teknisk information, se datablad