ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12-RJ45

Industrial Ethernet Patchkablar M12/RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, kontakt M12 till kontakt RJ45, PUR, flexibel

  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriMekanisk resistensMonteringstidStörningssignalerVattentät

EtherNetIP

No data available for display
Art nr BenämningLängd (m)Kopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

Rak M12 hane till rak RJ45
2171109
IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-RJ45119
2171110
IE-5-M12D-S-2-P-2-26-7-RJ45238
2171111
IE-5-M12D-S-3-P-2-26-7-RJ45357
2171112
IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-RJ45595
2171113
IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-RJ4510190
2171114
IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-RJ4520380
Vinklad M12 hane till rak RJ45
2171887
IE-5-M12D-A-1-P-2-26-7-RJ45119
2171888
IE-5-M12D-A-2-P-2-26-7-RJ45238
2171889
IE-5-M12D-A-3-P-2-26-7-RJ45357
2171890
IE-5-M12D-A-5-P-2-26-7-RJ45595
2171892
IE-5-M12D-A-10-P-2-26-7-RJ4510190
2171894
IE-5-M12D-A-20-P-2-26-7-RJ4520380
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel anslutning och utbyte av utrustning
  • För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter

Användningsområden

  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • För användning inomhus
  • För flexibel användning
  • Automation

Produktegenskaper

  • Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Design

  • Flätad ledare, 2x2x AWG26/7
  • Uppbyggnad med tvinnade par erbjuder nästan helt interferensfri drift (i stort sett fri från överhörning).
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PUR
  • Färg: vattenblå (liknar RAL 5021)
  • Anslutningskablar med M12 D-kodad kontakt och RJ45 kontakt
  • M12 4-polig hane, med vibrationssäker koppling

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri

Minsta böjningsradie

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Fast: 8 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • M12 - IP69
  • RJ45 - IP20

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +50°C (UL: +80°C)
  • Fast: -30°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.