ETHERLINE® T1 FLEX

Single Pair Ethernet-datakabel för flexibel användning

Industriell Ethernet-kabel med ett tvinnat ledarpar för Single Pair Ethernet-applikationer

  • Single Pair Ethernet
  • Industriell Ethernet fram till sensor
  • God mekanisk och kemisk beständighet

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionGod kemisk resistensFlamhämmandeLåg viktUtrymmeskravStörningssignalerUV-beständig

CEcRUus

No data available for display
No data available for display
Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170925
ETHERLINE® T1 FLEX Y 1x2x26/7 AWG1x2x26/7AWG1,054.6-30,1
2170924
ETHERLINE T1 PN FLEX Y 1x2x22/7AWG1x2x22/7AWG1,555.5-43,3
2170922
ETHERLINE T1 Y FLEX 1x2x22/7AWG1x2x22/7AWG1,65.82042
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabba informationsutbyten tack vare framtidssäkrad Single Pair Ethernet-teknik
  • För analoga och digitala signaler upp till 600 MHz och max 40 m
  • Plats- och viktbesparande enpars-konstruktion. Liten böjningsradie och ytterdimension har stor betydelse för fältinstallation
  • Power over Data Line (PoDL)-godkänd enligt IEEE 802.3bu för simultan ström- och dataöverföring till SPE-enheter med låg effektförbrukning (upp till 50 W)
  • Högt EMC-skydd tack vare dubbelskärmning bestående av aluminiumfolie och kopparfläta

Användningsområden

  • För kabelinstallation enligt DIN EN 50173 och ISO/IEC 11801
  • För Single Pair Ethernet 100Base-T1-installationer enligt IEEE 802.3bw och 1000Base-T1 enligt IEEE 802-3bp
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • För medelhög mekanisk belastning
  • För flexibla applikationer

Produktegenskaper

  • Se datablad

Norm references / Approvals

  • IEEE 802.3cg: 10BASE-T1
  • IEEE 802.3bw: 100BASE-T1
  • IEEE 802.3bp: 1000BASE-T1

Design

  • 7-trådig blank kopparledare
  • Ledarisolering: baserad på polyolefin
  • Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • se datablad

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2 000 V
  • Ledare/Skärm: 2 000 V

Impedans

  • Nominellt 100 Ω

Temperaturområde

  • Se datablad

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.