UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
2170205
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Cookies sätts av YouTube, som också överför din IP-adress till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information finns i vår integritetspolicy.
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
LD är en LAPP-förkortning för långt avstånd
Text