UNITRONIC® BUS LD FD P
Mycket flexibel busskabel med yttermantel i PUR, för användning i olika bussystem
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
LD är en LAPP-förkortning för långt avstånd
Fördelar
- Lämplig för bussystem baserade på RS485/RS422
- PUR yttermantel, riv- och skärtålig, resistent mot mineraloljor och nötning vid användning i släpkedjor
- Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för utomhusbruk
Användningsområden
- För mycket flexibel användning (släpkedjor, frekvent rörliga maskindelar)
- Busskablar för bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)
Produktegenskaper
- Den angivna överföringshastigheten resulterar i följande kabellängder (max) för ett bussegment:
- 9,6-93,75 kbit/s = 1 200 m
- 187,5 kbit/s = max 1 000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m
- UV-beständig, (färgen kan dock ändras med tiden)
Standarder/Godkännanden
- UNITRONIC®BUS LD FD P A: UL-version med certifiering, UL/CSA av typ CMX enligt UL 444 och CSA C22.2 nummer 214-02
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Design
- Extra fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Färgkod DIN 47100
- Ledarisolering: PE
- Gemensam skärmfläta av förtent koppartråd
- Yttermantel: PUR, violett (RAL 4001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Driftkapacitans
- (800 Hz) max. 60 nF/km
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 250 V
-
Ledarmotstånd
- (slinga): max 159,8 Ohm/km
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 6 x kabeldiametern En böjning vid änden av ledaren: 3 x kabeldiametern
- Flexing: 15 x outer diameter
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 1500 V rms
-
Impedans
- 100 - 120 Ohm
-
Temperaturområde
- Fast: -40°C till +80°C
- Flexibel: -30°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Modubus ägs av Modbus-IDA Organisation. SUCOnet P är ett registrerat varumärke som tillhör Moeller Group. Modulink P är ett registrerat varumärke som tillhör Weidmüller GmbH & Co. VariNet är ett registrerat varumärke som tillhör Pepperl+Fuchs GmbH.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.