UNITRONIC® BUS IS

ISOBUS-ledningar för användning i jordbruksfordon

Dataöverföring vid jordbruksfordon. Beständig mot olja, bensin, diesel och UV. Enligt ISO 11783-2:2012. Temperaturområde från -40 °C till +85 °C

Lapp cable är medlem i AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation

Lämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentUV-beständig

Art nr BenämningAntal ledare/par och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Enhet

Pris

PUR
2170561
UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,52x6+2x2,5+1x4x0,515,6182,4
PVC
2170560
UNITRONIC® BUS IS PVC2x6+2x2,5+1x4x0,515,6182,4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabel enligt ISOBUS-standard (ISO 11783-2) för användning i jordbruksfordon.
  • HYBRID: kabel för dataöverföring och strömförsörjning

Användningsområden

  • För utomhusapplikationer
  • Anslutningskabel mellan traktor och dragna maskiner

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1
  • UV-beständig
  • Resistent mot olja, bensin och diesel
  • PUR (polyuretan) variant med större robusthet

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • ISO 11783-2:2012

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
  • 4 x 0,5 mm² (röd, gul, svart, grön)
    2 x 2,5 mm² (röd, svart)
    2 x 6 mm² (röd, svart)
  • Yttermantel: PUR och PVC, svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • 60 V

Minsta böjningsradie

  • Fast: 10 x kabeldiametern
  • Flexing: 15 x outer diameter

Provspänning

  • 0,5 mm-2,5 mm² ledare/ledare = 1,5 kV;
    6-10 mm² ledare/ledare = 2,5 kV

Impedans

  • Karaktäristisk impedans: 75 Ohm

Temperaturområde

  • PUR: -40°C till +85°C
  • PVC: -30°C till +85°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.