UNITRONIC® BUS HEAT 6722

CAN-busskablar för nyttofordon

CAN Bus-ledning för användning i nyttofordon med höga krav, som förhöjda temperaturer, beständighet mot UV-strålning, drivmedel med mera.

  • Design enligt ISO 6722
  • Testad enligt ECE-R 118.01

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriUtrymmeskravTemperaturbeständigUV-beständig

CANopen

Art nr BenämningAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

2170385
UNITRONIC® BUS HEAT 67221 x 4 x 0,256,452646
2170386
UNITRONIC® BUS HEAT 67221 x 4 x 0,347,543361
2170387
UNITRONIC® BUS HEAT 67221 x 4 x 0,58,364170
2170388
UNITRONIC® BUS HEAT 67221 x 4 x 0,759,795995
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Star-quad stranding, thus less space requirement and weight
  • Utökat temperaturområde
  • God beständighet mot olja, bensin, syror och baser

Användningsområden

  • Lämplig för anslutning av t.ex. kamerasystem, underhållning / information för passagerare, biljettsystem
  • För fast, vid behov flexibel och skyddad dragning inuti nyttofordon

Produktegenskaper

  • Halogenfri yttermantel
  • Maximal bithastighet: 1 Mbit/s för 40 m
    segmentslängd
  • temperaturklass B baserat på ISO 6722-1
  • ISO 11898 ger rekommendationer för segmentslängd, kabelarea och överföringshastighet
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Standardiserad internationellt i ISO 11898

Design

  • Ledare av flertrådig blank koppar
  • PUR yttermantel
  • Färg: svart
  • UV-beständig, (färgen kan dock ändras med tiden)
  • Skärmfläta av förtenta koppartrådar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Driftkapacitans

  • 40 nF/km (800 Hz)

Högsta spänning (peak)

  • 250 V (ej för starkström)

Ledarmotstånd

  • (slinga): max 159,8 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Flexing: 15 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms

Impedans

  • 120 Ohm

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +105°C
  • Sporadisk böjning: -30°C till +105°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.