UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

CC-länk busskabel för mycket flexibel användning - UL-certifierad

CC-länk för effektiv, integrerad fabriks- och processautomatisering. UV-resistent, flamhämmande. AWM-stil 300V. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

Lapp Kabel är medlem i användarorganisationen CC-Link Partner Association (CLPA), Japan.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriOljeresistentSläpkedja

RUCLPA

Art nr BenämningAntal ledare och AWG per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170370
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC3 x 1 x AWG208,539,984
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • CC-Link®-systemet utvecklades av Mitsubishi Electric Automation, Japan.

Användningsområden

  • CC-Link® (Control & Communication Link) = fältbussystem för både styrning och informationsdata för effektiv, integrerad fabriks- och processautomatisering.
  • För mycket flexibel användning (släpkedjor, frekvent rörliga maskindelar)

Produktegenskaper

  • Överföringshastighet i förhållande till avstånd
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 900 m
    2,5 Mbit/s 400 m
    5,0 Mbit/s 160 m
    10 Mbit/s 100 m
  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • AWM 20233 80 °C 300V

Design

  • Blanka koppartrådar
  • Ledarisolering: PE
  • Innermantel: FRNC
  • Gemensam skärmfläta av förtent koppartråd
  • Yttermantel: PUR, röd (RAL 3000)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Certifikat

  • UL AWM Style 20233

Högsta spänning (peak)

  • 300 V

Ledarmotstånd

  • 11 Ohm/305 m vid 20°C

Minsta böjningsradie

  • Fast: 4 x kabeldiametern
  • Rörlig: 10 x yttre diameter

Provspänning

  • 2000 V

Impedans

  • 110 Ohm vid 1 MHz

Temperaturområde

  • -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • CC-Link® är ett registrerat varumärke som tillhör CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.