UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC
CC-länk busskabel för mycket flexibel användning - UL-certifierad
CC-länk för effektiv, integrerad fabriks- och processautomatisering. UV-resistent, flamhämmande. AWM-stil 300V. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Lapp Kabel är medlem i användarorganisationen CC-Link Partner Association (CLPA), Japan.
Art nr | Benämning | Antal ledare och AWG per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170370
|
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC | 3 x 1 x AWG20 | 8,5 | 39,9 | 84 |
Fördelar
- CC-Link®-systemet utvecklades av Mitsubishi Electric Automation, Japan.
Användningsområden
- CC-Link® (Control & Communication Link) = fältbussystem för både styrning och informationsdata för effektiv, integrerad fabriks- och processautomatisering.
- För mycket flexibel användning (släpkedjor, frekvent rörliga maskindelar)
Produktegenskaper
- Överföringshastighet i förhållande till avstånd
- 156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 600 m
2,5 Mbit/s 200 m
5,0 Mbit/s 110-150 m
10 Mbit/s 50-100 m - Halogenfri
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Standarder/Godkännanden
- AWM 20233 80 °C 300V
Design
- Blanka koppartrådar
- Ledarisolering: PE
- Innermantel: FRNC
- Gemensam skärmfläta av förtent koppartråd
- Yttermantel: PUR, röd (RAL 3000)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Certifikat
- UL AWM Style 20233
-
Högsta spänning (peak)
- 300 V
-
Ledarmotstånd
- 11 Ohm/305 m vid 20°C
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 4 x kabeldiametern
- Rörlig: 10 x yttre diameter
-
Provspänning
- 2000 V
-
Impedans
- 110 Ohm vid 1 MHz
-
Temperaturområde
- -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- CC-Link® är ett registrerat varumärke som tillhör CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.