UNITRONIC® BUS LD

Busskabel med yttermantel i PVC, för användning i olika bussystem

För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

LD är en LAPP-förkortning för långt avstånd

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

UL

Art nr BenämningAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

för fast installation
2170203
UNITRONIC® BUS LD1 x 2 x 0,225,71837
2170204
UNITRONIC® BUS LD2 x 2 x 0,227,12845
2170205
UNITRONIC® BUS LD3 x 2 x 0,227,23772
För fast dragning - UL/CSA CMX-certifiering
2170803
UNITRONIC® BUS LD A1 x 2 x 0,225,71839
2170804
UNITRONIC® BUS LD A2 x 2 x 0,227,12848
2170805
UNITRONIC® BUS LD A3 x 2 x 0,227,23776
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lämplig för bussystem baserade på RS485/RS422

Användningsområden

  • För fast installation
    Maximal elektromagnetisk skärmning
  • Busskablar för bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)
  • Torra eller fuktiga utrymmen

Produktegenskaper

  • Den angivna överföringshastigheten resulterar i följande kabellängder (max) för ett bussegment:
  • 9,6-93,75 kbit/s = 1 200 m
  • 187,5 kbit/s = max 1 000 m
  • 500 kbit/s = max. 400 m

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UNITRONIC®BUS LD A: UL-version med certifiering, UL/CSA av typ CMX enligt UL 444 och CSA C22.2 nummer 214-02
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Design

  • Fintrådig ledare, blank koppar, 7-trådars
  • Ledarisolering: PE
  • Färgkod DIN 47100
  • Gemensam skärmfläta av förtent koppartråd
  • Yttermantel: PVC, violett (RAL 4001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Driftkapacitans

  • Flexible use: 10 x outer diameter

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 250 V

Ledarmotstånd

  • (slinga): max 186 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Fast: 8 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms

Impedans

  • 100 - 120 Ohm

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +80°C
  • Flexibel: -5°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Modubus ägs av Modbus-IDA Organisation. SUCOnet P är ett registrerat varumärke som tillhör Moeller Group. Modulink P är ett registrerat varumärke som tillhör Weidmüller GmbH & Co. VariNet är ett registrerat varumärke som tillhör Pepperl+Fuchs GmbH.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.