EPIC® DATA SPE Patchkabel

Single Pair Ethernet-patchkabeln, med kablage i båda ändar, skapar en löstagbar SPE-anslutning. De gjutna kontakterna på patchkabeln med dubbel skärm garanterar en säker anslutning och kabelns design gör installationen enklare tack vare små böjradier och ytterdiametrar. Energiförsörjning via Power over Data Line ingår!

  • Cat 6A, enligt ISO/IEC 11801
  • Färgkodad insats
  • installation utan verktyg

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionStörningssignaler

No data available for display
No data available for display
Art nr Enhet

Pris

21700867
21700868
21700870
21700874
21700869
21700871
21700872
21700873
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabbt informationsutbyte tack vare framtidssäker Single Pair Ethernet (SPE)-teknik för en konsekvent och enhetlig nätverksinfrastruktur ända ner på fältnivå.
  • Plats- och viktbesparande enpars-konstruktion. Liten böjningsradie och ytterdimension har stor betydelse för fältinstallation
  • Patchkabel som har kontakter i båda ändar sparar tid vid installationen och minskar eller eliminerar felpotentialen vid montering på plats.
  • Högt EMC-skydd tack vare dubbelskärmning bestående av aluminiumfolie och kopparfläta
  • Säker anslutning och ökad mekanisk stabilitet tack vare gjutna kontakter.

Användningsområden

  • För att skapa en löstagbar Single Pair Ethernet-anslutning.
  • För Single Pair Ethernet (SPE)-applikationer 100Base-T1 enligt IEEE 802.3bw och 1000Base-T1 enligt IEEE 802.3bp.
  • Typiska användningsområden är apparatskåp, industrirobotar och fältenheter.
  • För användning med SPE-kretskortsuttag EPIC® DATA SPE-6 PCB F.
  • För fast installation och sporadisk rörelse.
    Kan användas i torra utrymmen.
    Lämplig för medelhög mekanisk belastning.

Norm references / Approvals

  • DIN EN IEC 63171-6

Skyddsklass

  • IP 20

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.