ETHERLINE® GUARD

För bevakning av Ethernetkablars prestanda och livslängd

Stationär övervakning av prestanda och livscykel på datakablar där det föreligger hög risk för kabelavbrott

Kompakt design

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CE

No data available for display
Art nr BenämningEnhet

Pris

21700151
ETHERLINE GUARD PM02TWA
21700150
ETHERLINE GUARD PM03T
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Maximera systemtillgängligheten och reducera underhållskostnaderna med planerade systemstopp
  • Enkel uppstart via "teach-in"-funktion
  • Kräver ingen egen eller ny kabeldragning, "retrofitting" kan göras i befintlig kabeldragning
  • Pålitlig IIoT-kommunikation via MQTT-protokoll (status/datautvärdering, inställningar, WLAN-konfiguration, etc.)

Användningsområden

  • För funktions-/livslängdsövervakning av datakablar i krävande applikationer
  • Lämplig för datakablar för 100BASE-TX-överföring upp till 100 Mbit/s enligt IEEE 802.3
  • Kan även användas i EtherCAT, EtherNet/IP och 2-pars PROFINET-applikationer
  • För apparatskåpsapplikationer (skyddsklass IP 20)
  • För användning inom Ethernetbaserade nätverksmiljöer

Design

  • Platsbesparande tack vare den platta, kompakta designen
  • Tillgänglig i två versioner: LAN (kabel) "PM03T" och WLAN (trådlös) "PM02TWA"

Strömförsörjning

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Skyddsklass

  • IP20

Temperaturområde

  • -40 °C till +65 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.