ETHERLINE® ACCESS U IP67

Unmanaged industriell Ethernet-switch för decentraliserade applikationer.

Industriella nätverksswitchar för Ethernet-baserade lösningar inom smart industri.

  • IP 67
  • Kompatibel med PROFINET®-nätverk

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CE

No data available for display
Art nr Enhet

Pris

21700148
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • 8 portar (10/100Base-T(X)) för D-kodade M12-kontakter.
  • Särskilt lämplig för krävande miljöer tack vare skyddsklass IP 67.
  • Snabb användningsklar och enkel installation.
  • Högpresterande tack vare generös 16K-MAC-adresstabell och omfattande 256 Kbyte-paketbuffert.

Användningsområden

  • För användning inom Ethernetbaserade nätverksmiljöer
  • Även lämplig för användning i PROFINET-nätverk ("Conformance Class A").
  • För decentraliserad användning på fältnivå, utanför kopplingsskåpet.
  • Kan användas i ett utökat temperaturområde mellan -40 °C och +75 °C.

Strömförsörjning

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Skyddsklass

  • IP 67

Temperaturområde

  • -40 till +75 °C

  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.