ETHERLINE® ACCESS UF

Industriell unmanaged Ethernet-switch i kompakt design

Industriella nätverksswitchar för Ethernet-baserade lösningar inom smart industri.

Kompakt design

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CEUL

Art nr BenämningVersionAntal portarMTBF i årEnhet

Pris

21700144
ETHERLINE® ACCESS UF05TUnmanaged5 x RJ45>35,55
21700145
ETHERLINE® ACCESS UF08TUnmanaged8 x RJ45>29,70
21700146
ETHERLINE® ACCESS UF16TUnmanaged16 x RJ45>16,62
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompakt design
  • Kan användas i PROFINET®-nätverk
  • Utrymmesbesparande DIN-skenemontage

Användningsområden

  • Industriella nätverk

Produktegenskaper

  • Switch med 5, 8 och 16 portar
  • RJ45-portar: 10/100 BaseT(X)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL 61010

Strömförsörjning

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Skyddsklass

  • IP20

Temperaturområde

  • -25°C till +60°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.