ETHERLINE® ACCESS PNF

Industriell PROFINET®-switch i kompakt design

Industriella nätverksswitchar för Ethernet-baserade lösningar inom smart industri.

  • Kompakt design
  • Kompatibel med PROFINET®-nätverk

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CEULPROFINET

Art nr BenämningVersionAntal portarMTBF i årEnhet

Pris

21700140
ETHERLINE® ACCESS PNF04TManaged4 x RJ45>15,21
21700142
ETHERLINE® ACCESS PNF08TManaged8 x RJ45>13,09
21700143
ETHERLINE® ACCESS PNF16TManaged16 x RJ45>9,64
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompakt design
  • Enkel konfiguration via webgränssnitt
  • Utrymmesbesparande DIN-skenemontage

Användningsområden

  • Industriella applikationer
  • PROFINET®-nätverk

Produktegenskaper

  • PROFINET®-switch med 4, 8 eller 16 portar
  • PROFINET® Conformance Class B
  • Prioritering av PROFINET®-kommunikation
  • Neighbourhood detection LLDP
  • RJ45-portar: 10/100/1000 BaseT(X)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL 61010

Strömförsörjning

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Skyddsklass

  • IP20

Temperaturområde

  • -40 till +75 °C

  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.