ETHERLINE® ACCESS M

Managed switch för industriell kommunikation

Industriella nätverksswitchar för Ethernet-baserade lösningar inom smart industri.

  • Redundant spänningsförsörjning
  • Robust metallkåpa och monterad DIN-skena
  • Utan fläkt - underhållsfri

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CEUL

Art nr BenämningVersionAntal portarEnhet

Pris

Managed switch med RJ45-portar
21700125
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GENManaged6 x RJ45
21700126
ETHERLINE® ACCESS M08T-2GENManaged8 x RJ45
Managed switch med SFP-portar
21700136
ETHERLINE® ACCESS M08T02SFPManaged8 x RJ45 + 2 x SFP
21700137
ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFPManaged8 x RJ45 + 2 x SFP Gbit/s
Tillbehör för Managed switchar med SFP portar
21700127MUN-SFP-155-MM-LC-13-2-DDISFP-
21700128MUN-SFP-155-SM-LC-13-40-DDI-LLPSFP-
21700139MUN-SFP-1G-MM-LC-85-0.5-DDSFP-
21700149MUN-SFP-1G-SM-LC-13-10-DDI-LLPSFP-
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Sänk de totala driftkostnaderna genom snabbare installation och färre stillestånd
  • De mest flexibla och globalt tillgängliga lösningarna från en och samma leverantör

Produktegenskaper

  • Enkel installering av redundanta nätverk med en rekonfigureringstid <20 ms
  • RJ45-portar: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Packet buffer-storlek: 1 Mbit
  • Protokoll som stöds: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
  • Redundant spänningsförsörjning: 24 V DC

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL 61010
  • Chock IEC 60068-2-27
  • Fritt fall IEC60068-2-32
  • Vibration IEC 60068-2-6

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Nätverks-switch

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Nätverks-switch

Strömförsörjning

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Skyddsklass

  • IP 40

Temperaturområde

  • -40 till +75 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.