- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kablar
- Data- & elektronikkabel
- PUR-kabel för släpkedja
- UNITRONIC® FD CP (TP) plus A
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A
Skärmad, högpresterande PUR-kabel för släpkedja med ledarpar och AWM enligt CSA/ NFPA 79


UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Skärmad, högflexibel PUR-datakabel med låg kapacitans och tvinnade par för användning i släpkedja, UL AWM (NFPA 79) för USA och Kanada
- Kedja: högpresterande och köldflexibel
- Låg kapacitans
- Halogenfri
No data available for display
No data available for display
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
- Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
- UL AWM märkspänning 1000V vid intern ledningsdragning (till exempel inuti industriell plattform med Field Labeling) tillåter förläggning bredvid kraftkabel med av UL tillämpad märkspänning på 1kV
- I USA inuti industrimaskiner och i släpkedjor inuti industriell plattform med Field Labeling (förutsatt AHJ-godkännande), enligt NFPA 79, avsnitt 12.9.2 (villkor 3 under 12.9.2: från 1 mm² och <16 AWG)
- En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
Användningsområden
- Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
- Linjära robotar, automatiserade hanteringssystem
- Påkostad design för hög prestanda i kabelkedjor
- För användning i släpkedja: Var vänlig respektera monteringsanvisningarna i bilaga T3
- Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
Produktegenskaper
- Halogenfri, har låg kapacitans samt är flexibel ned till -40°C
- PUR yttermantel, riv- och skärtålig, resistent mot mineraloljor och nötning vid användning i släpkedjor
- Yta med låg vidhäftning, resistent mot hydrolys och mikrober, avsedd för utomhusbruk (inte i Nordamerika) tack vare UV- och ozonbeständighet
- Flamhärdighet: IEC 60332-1-2, FT2
Norm references / Approvals
- cRUus AWM, certifierad enligt UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 och AWM A/B I/II
Design
- Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
- Ledarisolering: baserad på polyolefin
Partvinnad - Överlappande bandering
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av specialblandning av PUR
Färg på yttermantel: grå (RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- DIN 47100, se bilaga T9
Driftkapacitans
- Upp till 0,5 mm²: 60 nF/km
- Upp till 1,0 mm²: 70 nF/km
Induktans
- ca. 0,65 mH/km
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare
Torsion
- TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Provspänning
- Ledare/ledare: 1 500 V
- Ledare/skärm: 1500 V
Temperaturområde
- -40 °C till +80 °C
cRUus AWM: max. +80 °C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.