EPIC® H-Q 5 PE-skruvanslutning

Kontaktdonsinsats med 5 kontakter och skyddsledare med skruvanslutning

Kompakt, 5-polig insats för rektangulärt kontaktdon, kraftig upp till 30 A, med skruvbar PE-kontakt.

  • Kompakt och kraftfull standardinsats
  • Utrymmesbesparande, crimpkontakt
  • Tillverkad i Tyskland

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetVindkraftLämplig för användning utomhusFlamhämmande

CEcRUus

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterFörpackningsenhetEnhet

Pris

EPIC® H-Q 5 med skyddsledare skruvanslutning
10431600
EPIC H-Q 5 SCM PE-Shane510
10432600
EPIC H-Q 5 BCM PE-Shona510
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kraftfull upp till 30 A tack vare kompakt arrangemang av de 5 strömkontakterna.
  • Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.
  • Skyddsledare (PE) kan anslutas på två sätt: varianten ”PE-S” kan användas med en PE-skruvkontakt, varianten ”PE-C” med en PE-krimpkontakt.
  • Kompatibel med andra fabrikat.
  • Lämplig för ledararea på 0,14-4,0 mm².

Användningsområden

  • För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.
  • Lämplig för ledningsdragning i kopplingsskåp.
  • För användning med många EPIC®-kåpor för rektangulära kontaktdon.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • 400 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • 30 A

Miljöklass

  • 3

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Antal poler

  • 5 + PE

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,14-4,0 mm²
  • Skruvanslutning PE: 0,25 mm² ... 4,0 mm²

Material

  • Polyamid

Antal matningar

  • 500

Standarder/Godkännanden

  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +120°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.