EPIC® H-Q 7 PE-krimpanslutning
Kontaktdonsinsats med 7 kontakter och skyddsledare med krimpanslutning
Kompakt, 7-polig insats för rektangulärt kontaktdon, kraftig upp till 10 A, för krimpbar PE-kontakt.
- Kompakt och kraftfull standardinsats
- Utrymmesbesparande, crimpkontakt
- Tillverkad i Tyskland
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kompakt kontaktanordning möjliggör 7 kontakter + 1 PE-kontakt på litet monteringsutrymme.
- Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.
- Special PE-krimpkontakt möjliggör automatiserad konfektionering av ett helt vibrationssäkert kontaktdon.
- Kompatibel med andra fabrikat.
- Lämplig för ledararea på 0,14-2,50 mm2.
Användningsområden
- För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.
- Lämplig för ledningsdragning i kopplingsskåp.
- För användning med många EPIC®-kåpor för rektangulära kontaktdon.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Märkspänning (V)
- 400 V
Stötspänning
- 6 kV
Märkström
- 10 A
Miljöklass
- 3
Brännbarhet
- UL94 V-0
Kontaktmotstånd
- < 2 mOhm
Antal poler
- 7 + PE
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm²
- Krimpanslutning PE: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
Material
- Polyamid
Antal matningar
- 500
Standarder/Godkännanden
- UL-testad:
UL File Number: E75770
Temperaturområde
- -40°C till +120°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.