EPIC® H-Q 5 PE skyddsledarkontakt
Skyddskontakt för EPIC® H-Q 5 och H-Q 7-serien
Krimpbar och därmed vibrationssäker PE-skyddsledarkontakt för rektangulära EPIC® H-Q 5 EPIC® H-Q 7-insatser.
Krimpbar skyddsledarkontakt för EPIC® H-Q 5-insatser EPIC® och H-Q 7.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- För användning med insatserna för rektangulära kontaktdon EPIC® H-Q 5 och EPIC® H-Q 7.
Produktegenskaper
- Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.
- Missfärgsskyddad silverplätering för hög elektrisk- och värmeledningsförmåga.
- Lämplig för ledarareor upp till 4,0 mm2.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon
Kontaktmotstånd
- < 2 mOhm
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
Material
- Mässing försilvrad CuZn/Ag
Antal matningar
- 500
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.