ÖLFLEX® CRANE CF

Vädertåliga plattkablar i gummi med kopparavskärmning

ÖLFLEX® CRANE CF - Flat kabel för användning utomhus och kranapplikationer/transportörteknik. Skärmad kraft- och styrkabel av gummi, U0/U:300/500V

  • För kabelvagnsapplikationer utomhus
  • EMC-kompatibel

Lämplig för användning utomhusKöldbeständigOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

CEEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre mått, bredd x höjd (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CRANE CF
0041075
4.0 G 1.518.5 x 6.579220
0041076
8.0 G 1.536.0 x 6.5155470
0041077
12.0 G 1.554.5 x 7.1238745
0041078
4.0 G 2.522.8 x 7.7141320
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Väderresistent för tuffa miljöförhållanden
  • Flatkablar tar mindre plats än runda kablar
  • Mindre böjningsradier är möjliga
  • Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • I kransystem på byggarbetsplatser och skeppsvarv för fast installation eller för flexibel användning i kabelvagnssystem
  • Avloppsreningsverk, stålverk och höglager
  • Beskrivning på applikationer för kablarna ÖLFLEX® CRANE och ÖLFLEX® LIFT finns i bilagan, urvalstabell A3
  • Användbar för hissar upp till maximalt 50 m upphängningslängd

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Med stöd av VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Design

  • Ledare: Fintrådig blank koppar
  • Ledarisolering: gummiblandning
  • Individuell skärm över varje ledare med följande design
    - lindad plastfolie
    - förtent kopparfläta
    - lindad plastfolie
  • Yttermantel av specialgummiblandning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 5.0 klassificering: Flatkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flatkabel

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Kopparledare enligt VDE 0295/IEC 60228
    upp till 25 mm²: Extra fintrådiga ledare, klass 6
    från 35 mm²: Fintrådiga ledare, klass 5

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 10 x kabeldiametern
  • Fast installation: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -25°C till +90°C
  • Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.