UNITRONIC® FD P plus A

Strömkedjeledning med hög prestanda i PUR för AWM-användning enligt CSA/ NFPA 79

UNITRONIC® FD P plus: Lågfrekvent PUR-datakabel UL AWM 1000V VW-1, halogenfri, högflexibel för släpkedja, låg kapacitans, -40°C/80°C

  • Kedja: högpresterande och köldflexibel
  • Låg kapacitans
  • Halogenfri

HalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedja

CERUC_RUFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® FD P plus A
0028647
2 x 0.143,72,820
0028650
3 x 0.143,94,125
0028651
4 x 0.144,25,630
0028652
5 x 0.144,5734
0028677
6 x 0.144,88,442
0028653
7 x 0.145,19,848
0028654
10 x 0.146,11460
0028678
12 x 0.145,916,867
0028656
18 x 0.146,825,287
0028657
25 x 0.148,335120
0028658
2 x 0.254,1527
0028659
3 x 0.254,37,532
0028660
4 x 0.254,71035
0028661
5 x 0.25512,549
0028679
6 x 0.255,41555
0028662
7 x 0.255,817,543
0028663
10 x 0.2572572
0028680
12 x 0.256,73087
0028664
14 x 0.257,13573
0028665
18 x 0.25845104
0028666
25 x 0.259,862,5133
0028667
2 x 0.344,56,833
0028668
3 x 0.344,810,239
0028669
4 x 0.345,213,641
0028670
5 x 0.345,61744
0028671
7 x 0.346,523,855
0028672
10 x 0.3483485
0028673
14 x 0.348,247,694
0028674
18 x 0.34961,2131
0028675
25 x 0.341185200
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Beprövad och pålitlig
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
  • UL AWM märkspänning 1000V vid intern ledningsdragning (till exempel inuti industriell plattform med Field Labeling) tillåter förläggning bredvid kraftkabel med av UL tillämpad märkspänning på 1kV
  • I USA inuti industrimaskiner och i släpkedjor inuti industriell plattform med Field Labeling (förutsatt AHJ-godkännande), enligt NFPA 79, avsnitt 12.9.2 (villkor 3 under 12.9.2: från 1 mm² och <16 AWG)

Användningsområden

  • Mycket flexibel datakabel med yttermantel i PUR, för de högsta hållbarhetskraven även i ett tuffa miljöer
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Påkostad design för hög prestanda i kabelkedjor
  • För användning i släpkedja: Var vänlig respektera monteringsanvisningarna i bilaga T3

Produktegenskaper

  • PUR yttermantel, riv- och skärtålig, resistent mot mineraloljor och nötning vid användning i släpkedjor
  • Avsedd för utomhusbruk (inte i Nordamerika), tack vara UV- och ozonbeständighet
  • Brandspridningsklass: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test)
  • Halogenfri, har låg kapacitans samt är flexibel ned till -40°C
  • Yta med låg vidhäftning, hydrolys- och mikrobresistent, oljeresistent

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812
  • cRUus AWM, certifierad enligt UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 och AWM A/B I/II

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering: baserad på polyolefin
  • Överlappande bandering
  • Yttermantel av specialblandning av PUR
    Färg på yttermantel: grå (RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 60 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 5 x yttre diameter
  • Fast: 3 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C
  • Fast dragning: -40 °C till +80 °C
    cRUus AWM: maximalt +80 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.