UNITRONIC® FD

Högflexibel kabel för användning i släpkedjor

UNITRONIC® FD: Låg-frekvens PVC-datakabel, mycket flexibel/ extra-fintrådig, släp/ energikedja 2 till 8 m cykler, konstant flexning/ böjning, flamhämmande

Släpkedja

CEFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® FD
0027841
3 x 0.143,94,226
0027842
4 x 0.144,25,631
0027843
5 x 0.144,5735
0027844
7 x 0.145,19,850
0027845
10 x 0.146,11463
0027846
14 x 0.146,219,677
0027847
18 x 0.146,825,291
0027848
25 x 0.148,335125
0027855
2 x 0.254,3527
0027856
3 x 0.254,57,533
0027857
4 x 0.254,91040
0027858
5 x 0.255,312,545
0027859
7 x 0.256,117,559
0027860
10 x 0.257,42575
0027861
14 x 0.257,535108
0027863
18 x 0.258,545130
0027865
25 x 0.2510,462,5178
0027870
2 x 0.344,76,830
0027871
3 x 0.34510,243
0027872
4 x 0.345,413,657
0027873
5 x 0.345,91765
0027874
7 x 0.346,823,885
0027875
10 x 0.348,534117
0027876
14 x 0.348,647,6151
0027877
18 x 0.349,761,2182
0027878
25 x 0.3411,985250
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Beprövad och pålitlig
  • Optimerad kabeldesign för användning i släpkedjor
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Automatiserade produktionsprocesser kräver dataöverföringskablar som erbjuder hög flexibilitet och hållbarhet
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner

Produktegenskaper

  • Yta med låg friktion
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Designad för 2 till 8 miljoner böjningscykler i en släpkedja

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812
  • For travel distances up to 10 m
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering av PVC
  • Överlappande bandering
  • Yttermantel av PVC
    Färg på yttermantel: grå (RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare: ca. 100 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 5 x yttre diameter
  • Fast: 3 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.