UNITRONIC® FD CY

Skärmad högflexibel dataöverföringskabel med yttermantel av PVC för användning i släpkedjor

UNITRONIC® FD CY: Låg-frekvens PVC-datakabel, mycket flexibel/ extra-fintrådig, släp/ energikedja, konstant flexning/ böjning, skärmad, flamhämmande

SläpkedjaStörningssignaler

CEFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® FD CY
0027411
3 x 0.144,514,137
0027412
4 x 0.144,815,542
0027413
5 x 0.145,118,347
0027414
7 x 0.145,727,655
0027416
10 x 0.146,739,363
0027418
14 x 0.146,845,396
0027420
18 x 0.147,454,1105
0027422
25 x 0.148,968,4163
0027425
2 x 0.254,914,939
0027426
3 x 0.255,118,846
0027427
4 x 0.255,521,353
0027428
5 x 0.255,93171
0027429
7 x 0.256,739,675
0027431
10 x 0.258,253,9100
0027434
14 x 0.258,364,2120
0027436
18 x 0.259,178,4167
0027438
25 x 0.2511101221
0027440
2 x 0.345,316,147
0027441
3 x 0.345,628,755
0027442
4 x 0.34635,776
0027443
5 x 0.346,539,180
0027444
7 x 0.347,452,7104
0027446
10 x 0.349,167,4115
0027448
14 x 0.349,285,3132
0027450
18 x 0.3410,399,7225
0027452
25 x 0.3412,5155327
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Beprövad och pålitlig
  • Optimerad kabeldesign för användning i släpkedjor
  • Kostnadseffektiv lösning
  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning

Användningsområden

  • Automatiserade produktionsprocesser kräver dataöverföringskablar med hög flexibilitet och livslängd, såväl som utmärkt skärmning
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner

Produktegenskaper

  • Yta med låg friktion
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Designad för 2 till 8 miljoner böjningscykler i en släpkedja

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812
  • For travel distances up to 10 m
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering av PVC
  • Överlappande bandering
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC
    Färg på yttermantel: grå (RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 110 nF/km
    Ledare/Skärm: ca. 110 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.