ÖLFLEX® ROBUST FD
Högflexibel, allväderskabel med yttermantel av TPE - resistent mot en mängd kemiska medier
ÖLFLEX® ROBUST FD - Halogenfri kraft- och styrkabel för släpkedjeapplikationer i krävande förhållanden
- Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
- God väderbeständighet
- God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
- resistent mot kontakt med biologiska oljor och deras emulsioner samt en mängd fetter och vaxer på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas
- God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
- Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
- Lämplig för ångrengöring
- Låga partikelutsläpp vid rörelser i släpkedja
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
- Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Mycket resistent mot olja och kemikalier
- Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
- Hydrolysresistent mot kallt och varmt vatten
- God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
- Flexibel ned till -40°C
Norm references / Approvals
- Enligt VDE 0250/0285
- Renrumsklassificering för enskilda artiklar på begäran
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av förtenta koppartrådar
- Ledarisolering: TPE
- Ledare tvinnade med mycket korta slaglängder
- Överlappande bandering
- Robust mantel i halogenfri special-TPE, svart (liknar RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror (VDE 0293-1)
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 7,5 x yttre diameter (vid temperaturer < 70 °C) från 10 x yttre diameter (vid temperaturer maximalt 105 °C)
- Fast: 4 x kabeldiametern
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
Provspänning
- 4000 V
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
Temperaturområde
- Sporadiska rörelser: -40 °C till +105 °C Fast: -50 °C till +105 °C
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.