FLEXIMARK® Flexiprint TF
FLEXIMARK® Flexiprint TF ledningsmärkning och märkning av glasfiberkablar, enkel och snabb montering.
TF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
- Enkel att montera
Användningsområden
- För märkning av ledare.
- Märkning av optiska fiberkablar och ledare
- Märkning före montering
- För kablar med tvärsnitt över 16 mm² kan buntband användas till att montera enskild märkning
Övrigt
- Tryckt med FLEXIMARK®-programvara och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX eller EOS5
- 推奨リボン: R71 110-360 resin BK (型番: 83259609)
- 通常タイプ: 最大7文字、Lバージョン (例: LF1L): 最大15文字
Inklusive
- Levereras på rulle
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
-
Färg
- Yellow
- Also available in green, blue and red
-
Material
- Halogenfri polyester
- Tjocklek: 0,175 mm
-
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter