Webshop

BE 40 - Batterifack för inbyggnad av 9V-batteri

Universellt

Batterifack för inbyggnation i frontpaneler och kapslingar med max 4 mm väggtjocklek. Snäpplucka med gångjärnsfunktion. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

83652585BE 40Batterifack för inbyggnad. För 1 st 9 V-batteri24,42659
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För inbyggnation i frontpaneler och kapslingar med max 4 mm väggtjocklek
  • Batterifack för 1 st 9 V-batteri
  • Batterifacket kläms fast med en spännram som monteras från insidan
  • Snäpplucka med gångjärnsfunktion
  • Battericlip för 9 V-batteri beställs separat

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.