M12 kabelkontakt: Rak hane - D-kod

Upp till 60 V & 4 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation och robotapplikationer. 4-polig, D-kodad anslutning.

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Spårbundet Oljeresistent Utrymmeskrav Störningssignaler Vattentät

C_UL

Art nr Benämning Poltal Ledararea (mm²) Max YD Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
Kabeldon med fjäderklämanslutning
83400415 0986 EMC 102 4D 0,14 - 0,50 4,0 - 9,0 60 4
83406702 0986 EMC 105* 4D 0,14 - 0,50 4,0 - 9,0 60 4
Kabeldon med IDC-anslutning
83406703 RSCIS 4D/9 4D 0,25 - 0,34 6,0 - 8,0 60 4
83406704 BRSCIS 4D/9* 4D 0,25 - 0,34 6,0 - 8,0 60 4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
  • Utrymmesoptimerad konstruktion

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Tåg och andra rälsbundna fordon

Produktegenskaper

  • Enligt IEC 61076-2-101
  • *) IEC 61373, DIN EN 5467, DIN EN 45545-2, DIN 5510 baserad på en 5015
  • EMC-godkänd
  • Fjäderkläm- alternativt IDC-anslutning

Märkspänning

  • Max 60 V

Märkström

  • Max 4 A

Skyddsklass

  • IP65/IP67

Kodning

  • D-kod

Material kontaktkåpa

  • Förnicklad mässing

Material insats

  • PA (0986 XXX: PBT)

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤10mΩ (0986 XXX: ≤5mΩ)

Isolationsmotstånd

  • ˃10⁹Ω

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C

  • * Godkänd för tågapplikationer