Webshop

M12 rak hane till öppen ände, skärmad - X-kod

RSTS 8X

Anslutningskabel i PUR för Industriell Ethernet-applikationer upp till 10 Gbit. Rak M12 hane till öppen ände, skärmad, X-kod, 8-polig. Beställ i vår webshop!

  • X-kod M12
  • För upp till 10 Gbit

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Ytterdiameter (mm)Enhet

Pris

83409688
RSTS 8X-478/1 M1PUR4 x 2 x 0,14600,56,8
83409694
RSTS 8X-478/2 M2PUR4 x 2 x 0,14600,56,8
83409697
RSTS 8X-478/5 M5PUR4 x 2 x 0,14600,56,8
83409698
RSTS 8X-478/10 M10PUR4 x 2 x 0,14600,56,8
83409699
RSTS 8X-478/15 M15PUR4 x 2 x 0,14600,56,8
83409700
RSTS 8X-478/20 M20PUR4 x 2 x 0,14600,56,8
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • 360° skärmning kopplad till låsmutter
  • Standardiserat M12-gränssnitt

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

  • 8-poligt utförande
  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)AWM 21327/10493 (80°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • X

Material kontaktkåpa

  • PA

Material insats

  • PA

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Temperaturområde

  • -40°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.