M12 Power kabelkontakt: Rak hane - L-kod
Upp till 63 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation och robotapplikationer. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A
- Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
- Utrymmesoptimerad konstruktion
- Färgkodade insatser för enkelt montage
Användningsområden
- Industriautomation
- Robotapplikationer
- Industri 4.0
- Maskin- och anläggningsteknik
Produktegenskaper
- Enligt DIN EN 61076-2-111
- EMC-godkänd
- Krimpanslutning
Märkspänning
- Max 50 V AC / 60 V DC
-
Märkström
- Max 16 A
-
Skyddsklass
- IP65/IP67/IP69K
-
Kodning
- L-kod
Material kontaktkåpa
- CuZn, nickelpläterad
Material insats
- PBT-GF
Material låsmutter
- CuNi
Kontaktresistans
- ≤10 mOhm
Isolationsmotstånd
- >109 Ohm
-
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.